1P-0722: 轴承
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    1P-0722: 轴承

    零件号: 1P-0722
    品牌: Cat
    正在获取价格......
    保存到列表

    涡轮增压器轴承

    描述:

    • 轴承是涡轮增压器的重要部件,涡轮增压器可让更多空气进入燃烧室,吸入的燃料也会成比例增加,从而提高发动机效率和排量

    特性:

    • Cat® 涡轮增压器部件通过增加维修间隔时间,提高高度和调节能力并延长正常运行时间,可以降低拥有和运营成本

    单位:
    • 美制
    • 公制
    • 长度(in): 3.1
    • 高度(in): 1.7
    motor grader
    130G 120G

    wheel-type loader
    950 930 920

    wheel-type skidder
    518

    excavator
    225

    track-type loader
    955K 941 951B 955L 951C 941B

    track-type tractor
    D4D