1P-1111: 轴承
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    1P-1111: 轴承

    零件号: 1P-1111
    品牌: Cat
    正在获取价格......

    涡轮增压器芯子止推轴承

    描述:

    • 芯子止推轴承是涡轮增压器的重要部件,涡轮增压器可让更多空气进入燃烧室,吸入的燃料也会成比例增加,从而提高发动机效率和功能

    特性:

    • Cat® 涡轮增压器部件通过增加维修间隔时间,提高高度和调节能力并延长正常运行时间,可以降低拥有和运营成本

    单位:
    • 美制
    • 公制
    • 宽度(mm): 71.1
    • 长度(in): 3.8
    • 长度(mm): 96.5
    • 高度(in): 0.2
    • 高度(mm): 5.1
    paving compactor
    CP-653, CS-643, CS-653, CB-534, CP-643

    engine - generator set
    3304B 3304 G3508 3306 3406B

    motor grader
    130G, 120G

    wheel-type loader
    930R, 916, 926, 930T, 926E, 950E, 950B, 950, 920, 936E, 936, G936, 930, G926, 950B/950E 936F, G916

    engine - industrial
    3304 D330C G3512 G3508 G3406 3304B 3204

    wheel-type skidder
    518, 508, FB518 120C, 515, 518C, 525

    asphalt paver
    WE-851B, AP-1200

    track-type tractor
    5 5S D4D, 143 D5H, 4P D4H, D5C PAT 53 D4H XL D4E SR 4S 4 D5C, D5H XL D4E, 4A 54 D5C PATLGP D3C, D4H III D3B, 5A 55, 5A PAT 3 5P 140

    integrated toolcarrier
    IT18B, IT18, IT28, IT28B

    generator
    SR4

    engine - machine
    3304 D330C G3512 G3508 G3406 3304B 3204

    track-type loader
    963, 953, 951B, 941, 943, 951C, 955L, 941B, 955K

    track-type skidder
    125C 120C, 527 54H D5HTSK II D4HTSK III 4P

    excavator
    219, E240, 215, 225D, EL240 215D, 225, 225B, E180