1P-1112: 卡箍
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    1P-1112: 卡箍

    零件号: 1P-1112
    品牌: Cat
    正在获取价格......
    保存到列表

    涡轮增压器涡轮卡箍

    描述:

    • 卡箍是涡轮增压器涡轮的重要部件,涡轮增压器涡轮用于将发动机废气转换为机械能来驱动压缩机

    特性:

    • Cat® 涡轮增压器部件通过增加维修间隔时间,提高高度和调节能力并延长正常运行时间,可以降低拥有和运营成本

    单位:
    • 美制
    • 公制
    • 长度(in): 3.8
    • 高度(in): 0.1
    wheel-type loader
    930 950E 950B/950E 936E 950 926 G936 926E G926 930T 930R 950B 936F 936 920 916 G916

    generator
    SR4

    engine - generator set
    3304 3304B 3406B G3508 3306

    wheel-type skidder
    518C 518 FB518 120C 508 525 515

    engine - machine
    3304

    track-type loader
    941 953 963 943 951C 951B 955L 955K 941B

    engine - industrial
    3304 3204 G3508 D330C G3406 G3512 3304B SR4

    motor grader
    120G 130G

    track-type skidder
    54H 120C 527 D5HTSK II D4HTSK III 125C 4P

    paving compactor
    CS-643 CB-534 CP-653 CS-653 CP-643

    asphalt paver
    AP-1200 WE-851B

    integrated toolcarrier
    IT28 IT28B IT18B IT18

    excavator
    215 219D 229 225 229D E180 E240 215B 215D 225B 215C EL240 EL180 219 224 225D

    marine products
    3304 3304B D330C 3406B 3306B

    track-type tractor
    5S D5H 140 4A 5A D5C PATLGP D4H 4 4P D5C PAT D4E SR D4E D4H III 5P D4D 4S 54 5A PAT 3 5 55 D5 D5C D3B D3C D4H XL 143 D5H XL 53