1P-1113: 锁片
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    1P-1113: 锁片

    零件号: 1P-1113
    品牌: Cat
    正在获取价格......

    涡轮增压器锁片

    描述:

    • 锁片是涡轮增压器的重要部件,涡轮增压器可让更多空气进入燃烧室,吸入的燃料也会成比例增加,从而提高发动机效率和功能

    特性:

    • Cat® 涡轮增压器部件通过增加维修间隔时间,提高高度和调节能力并延长正常运行时间,可以降低拥有和运营成本

    单位:
    • 美制
    • 公制
    • 长度(in): 3.8
    • 高度(in): 0.1
    generator
    SR4

    wheel-type loader
    936E, 950B, 950, 926, 936, 950E, 926E, 930R, G916, G926, 930T, 916, 930, 950B/950E 936F, 920

    engine - generator set
    3306 3304 3304B G3508 3406B

    wheel-type skidder
    518, 525, 515, 508, 120C, FB518

    track type tractors
    D4HIILGP, D5HII, D5HIILGP

    engine - machine
    3304

    skidders
    508, 518C, 527CA, 518FB

    track-type loader
    963, 953, 941, 951C, 943, 951B, 941B, 955L, 955K

    engine - industrial
    3304 3304B G3508 D330C 3204 G3406

    motor grader
    130G, 120G

    wheel loaders
    IT18, 936E, G936, 936F, 916, 950E, 926E, 930TII

    paving compactor
    CB-534, CS-643, CP-653, CS-653, CP-643

    track-type skidder
    527 4P D5HTSK II 120C, 54H D4HTSK III 125C

    asphalt paver
    AP-1200, WE-851B

    excavator
    219D, 215, EL240 225B, 225, 219, E240, 215B

    integrated toolcarrier
    IT18, IT28B, IT18B, IT28

    track-type tractor
    4A D4D, D5H, D4E SR 4P D4E, D3B, D5C, D4H, D4H III 5P 54 4S 5S D3C, 143 55, D4H XL 5 4 5A PAT 140, D5H XL 5A D5C PATLGP 3 53 D5C PAT

    track excavators
    225D, 229D, 215CLC