1P-1117: 板
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    1P-1117: 板

    零件号: 1P-1117
    品牌: Cat
    正在获取价格......

    涡轮增压器盘

    描述:

    • 盘是涡轮增压器的重要部件,而涡轮增压器可让更多空气进入燃烧室,吸入的燃料也会成比例增加,从而提高发动机效率和功能

    特性:

    • Cat® 涡轮增压器部件通过增加维修间隔时间,提高高度和调节能力并延长正常运行时间,可以降低拥有和运营成本

    单位:
    • 美制
    • 公制
    • 宽度(mm): 15.2
    • 长度(in): 2.5
    • 长度(mm): 63.5
    • 高度(in): 0.1
    • 高度(mm): 2.5
    paving compactor
    CS-643, CB-534, CS-653, CP-643, CP-653

    engine - generator set
    3406B 3304B 3304 G3508 3306

    motor grader
    130G, 120G

    wheel-type loader
    920, 916, 936F, 926E, 950, 926, 930T, 930R, 950B, 936E, 936, 950E, G936, G926, 950B/950E G916, 930

    engine - industrial
    3304 3204 D330C G3508 G3512 G3406 3304B

    wheel-type skidder
    518, 525, 120C, FB518 518C, 508, 515

    asphalt paver
    AP-1200, WE-851B

    track-type tractor
    4S 5S D4H, D5H, D4D, 55, D4E, 4 5P 4P D4E SR D5C, 4A 140, 143 D3C, D5C PATLGP 5A 5 D5H XL 53 D3B, 5A PAT D4H XL D5C PAT 54 D4H III 3

    integrated toolcarrier
    IT18, IT28, IT18B, IT28B

    generator
    SR4

    engine - machine
    3304 3204 D330C G3508 G3512 G3406 3304B

    track-type loader
    953, 955K, 951B, 963, 943, 941, 941B, 955L, 951C

    track-type skidder
    125C 527 D4HTSK III 4P 120C, 54H D5HTSK II

    excavator
    215, 219D, 225, 219, E180, 215C 224, 215D, EL240 EL180 E240