1P-1120: 环
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    1P-1120: 环

    零件号: 1P-1120
    品牌: Cat
    正在获取价格......

    涡轮增压器芯座密封圈

    描述:

    • 芯座密封圈是涡轮增压器的重要部件,涡轮增压器可让更多空气进入燃烧室,吸入的燃料也会成比例增加,从而提高发动机效率和功能

    特性:

    • Cat® 涡轮增压器部件通过增加维修间隔时间,提高高度和调节能力并延长正常运行时间,可以降低拥有和运营成本

    单位:
    • 美制
    • 公制
    • 内径(mm): 0
    • 宽度(mm): 101.6
    • 长度(in): 4.5
    • 长度(mm): 114.3
    • 高度(in): 0.1
    • 高度(mm): 2.5
    pipelayer
    594H, 589, 583K, 587R

    wheel tractor-scraper
    637D, 627B, 657E, 627E, 627F, 631D, 631E, 623F, 621E, 621B, 615, 623E, 621F, 637E, 621, 639D, 623B, 651E, 615C, 633E II 615C II 633D

    engine - generator set
    3408B 3508 G3512 G3516 3412C 3412 3304 3516 3512 PM3516 G3508 3304B 3408 PM3412 G3406 3306 3408C 3306B G3412 PM3508 3406B 3406E C32 3508C 3508B

    underground articulated truck
    AE40 II AE40 AD40 AD45

    wheel-type skidder
    518, 518C, 508, 515, 120C, FB518 525

    off-highway truck
    69D, 769D, 773B, 789B, 771D, 771C, 776C, 789, 776B, 769C, 777B, 777C, 772B

    cold planer
    PR-1000C PR-1000, PR-450C, PR-450, PR-750B, PM-565, PM-565B

    track-type tractor
    D9H, D4D, 140, D8K, D5H, D6D, D9R, 8S D4H, D5C PATLGP D11N, D8L, 58 9U D5C, 9 4P 9SU 5A D10, 5 4 4A D10N, 143 D11R, 10 D4E, D4H III 10S 11 4S 10U 8A D4H XL 8 9S 11SU 9C D4E SR 5S D9L, 59N D3C, 5P 5A PAT 59 8U 54 10C 141 D9N, D5H XL D3B, D5C PAT 11U 3 58L D10R, 10SU 55, 59L 53

    engine - machine
    3306 3406B 3412 3408 3208 3304 SCT673 G3512 3306B 3406E SPT342 3508 G3516 D333C 3512 G3406 3406 G3508 D330C 3408B 3204 SPS342 G3412 G3408 3408E 3406C 3304B 3412E G3408B 3412C 3516 G3408C

    petroleum products
    3512 C32

    track-type loader
    963, 941B, 943, 953, 955L, 951B, 941, 951C, 983B, 955K

    track-type skidder
    527 54H D4HTSK III 125C 4P D5HTSK II 120C

    paving compactor
    CP-653, CB-534, CS-653, CS-643, CP-643

    motor grader
    130G, 16G, 24H, 120G

    wheel-type loader
    950B, 930T, 930, 950, 926, 950E, 930R, 936, 916, 936E, 980C, 950B/950E 926E, G936, 936F, 988B, 992D, 920, 992C, G926, G916

    engine - industrial
    3306 3406B 3412 3408 3208 3304 SCT673 G3512 3306B 3406E SPT342 3508 G3516 D333C 3512 G3406 3406 G3508 D330C 3408B 3204 SPS342 G3412 G3408 3408E 3406C 3304B 3412E G3408B 3412C 3516 G3408C

    articulated dump truck
    D400E, D35C, D350D, D30C, D40D, D350E, D250B, D300B, D25D, D350C, D400E II D400D, D350E II D25C, D30D

    engine - truck
    3406 3406B 3408B 3406C 3408 3306B 1693 3306

    asphalt paver
    WE-851B, AP-1200

    generator
    SR4 SR5 SR500

    integrated toolcarrier
    IT28B, IT18, IT28, IT18B

    road reclaimer
    RM-250C, RR-250, RR-250B, SM-350, SS-250, RM-350, SS-250B

    wheel dozer
    834B, 824C, 824S 814B

    excavator
    245, 219, 245B, 225, 5130, 215, 229, 215B, E180, 225D, EL180 EL240

    earthmoving compactor
    826C, 825C, 825 836