1P-1123: 套环
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    1P-1123: 套环

    零件号: 1P-1123
    品牌: Cat
    正在获取价格......

    涡轮增压器止推环

    描述:

    • 止推环是涡轮增压器的重要部件,涡轮增压器可让更多空气进入燃烧室,吸入的燃料也会成比例增加,从而提高发动机效率和功能

    特性:

    • Cat® 涡轮增压器部件通过增加维修间隔时间,提高高度和调节能力并延长正常运行时间,可以降低拥有和运营成本

    单位:
    • 美制
    • 公制
    • 长度(in): 4
    • 高度(in): 0.5
    3500
    G3512

    generator
    SR4

    wheel-type loader
    936 950E 920 950 950B 916 930T 926 G916 936E 930R 926E 930 950B/950E G926 936F

    轮式装载机
    IT18 950E 936F G936 916 926E 936E 930TII

    engine - generator set
    3406B G3508 3304B 3304 3306

    wheel-type skidder
    518 120C 525 508 FB518 515

    engine - machine
    3304

    engine - industrial
    3304 D330C G3508 G3512 3204 3304B G3406

    track-type loader
    963 953 943 951B 951C 941 941B 955K 955L

    集材机
    518C 508 527CA 518FB

    motor grader
    130G 120G

    track-type skidder
    125C D5HTSK II 527 54H 4P D4HTSK III 120C

    paving compactor
    CP-643 CP-653 CB-534 CS-643 CS-653

    asphalt paver
    WE-851B AP-1200

    integrated toolcarrier
    IT18 IT18B IT28 IT28B

    excavator
    225 E240 EL240 215 229 224 215C

    履带式推土机
    D4HIILGP D5HII D5HIILGP

    履带式挖掘机
    229D 225D 215CLC

    track-type tractor
    D5H 4A 4P D4D 5A D4H 54 4S D4E SR 3 143 D5H XL D5C 5 5A PAT D4H III D4E 5P D3B D4H XL 55 4 53 140 5S D3C D5C PATLGP D5C PAT