1P-1124: 环
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    1P-1124: 环

    零件号: 1P-1124
    品牌: Cat
    正在获取价格......

    涡轮增压器芯子活塞环

    描述:

    • 芯子活塞环是涡轮增压器的重要部件,涡轮增压器可让更多空气进入燃烧室,吸入的燃料也会成比例增加,从而提高发动机效率和功能

    特性:

    • Cat® 涡轮增压器部件通过增加维修间隔时间,提高高度和调节能力并延长正常运行时间,可以降低拥有和运营成本

    单位:
    • 美制
    • 公制
    • 长度(in): 3.8
    • 高度(in): 0.1
    marine products
    3306B 3304B 3304 3406B

    track-type tractor
    D4H III D4H XL D5H, D4E SR D4H, D5H XL

    engine - generator set
    3306

    engine - machine
    3304

    motor grader
    130G, 120G

    engine - industrial
    D330C 3304 G3508 G3406 3304B G3512

    track-type skidder
    D4HTSK III 527 D5HTSK II