1P-1125: 螺母
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    1P-1125: 螺母

    零件号: 1P-1125
    品牌: Cat
    正在获取价格......
    保存到列表

    涡轮增压器锁紧螺母

    描述:

    • 锁紧螺母是涡轮增压器的重要部件,涡轮增压器可让更多空气进入燃烧室,吸入的燃料也会成比例增加,从而提高发动机效率和功能

    特性:

    • Cat® 涡轮增压器部件可以增加维修间隔时间、提高高度和调节能力并延长正常工作时间,从而降低拥有和运营成本

    单位:
    • 美制
    • 公制
    • 长度(in): 3.8
    • 高度(in): 0.4
    generator
    SR4

    wheel-type loader
    950E 916 936E 930T 950B 950 920 936F G926 926 936 930 930R G936 926E 950B/950E G916

    engine - generator set
    3304B 3306 3406B G3508 3304

    wheel-type skidder
    518 518C 515 525 508 120C FB518

    engine - machine
    3304

    engine - industrial
    3304 G3508 D330C G3512 3204 3304B SR4

    track-type loader
    963 953 951B 943 955L 941B 941 951C 955K

    motor grader
    120G 130G

    track-type skidder
    527 125C 120C D5HTSK II 54H 4P D4HTSK III

    paving compactor
    CP-643 CS-643 CB-534 CS-653 CP-653

    asphalt paver
    AP-1200 WE-851B

    integrated toolcarrier
    IT18B IT28 IT18 IT28B

    excavator
    225B 225 219 215B 229D 215 215C EL240 229 224 E180 225D E240 219D 215D EL180

    marine products
    D330C 3406B 3306B 3304 3304B

    track-type tractor
    D5H D4E D3B 5P 5S 4P 4S D4H 54 D5C D4D 55 D4H XL 3 53 D5C PATLGP 4A D5H XL D4E SR D5C PAT 143 5A PAT 4 5A 140 5 D4H III D5 D3C