1P-1252: 喷嘴
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    1P-1252: 喷嘴

    零件号: 1P-1252
    品牌: Cat
    正在获取价格......
    保存到列表

    涡轮增压器喷嘴

    描述:

    • 喷嘴是涡轮增压器的重要部件,涡轮增压器可让更多空气进入燃烧室,吸入的燃料也会成比例增加,从而提高发动机效率和功能

    特性:

    • Cat® 涡轮增压器部件可以增加维修间隔时间、提高高度和调节能力并延长正常工作时间,从而降低拥有和运营成本

    单位:
    • 美制
    • 公制
    • 长度(in): 7.4
    • 高度(in): 1.7
    engine - generator set
    D398B D399

    off-highway truck
    773

    engine - industrial
    D398B D353E D399 D349 D353D D398 D353C D348

    marine products
    D353D D353E D353C D398B D398A

    wheel tractor-scraper
    657B 660B 651B 650B 641B