1P-1378: 壳体
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    1P-1378: 壳体

    零件号: 1P-1378
    品牌: Cat
    正在获取价格......
    保存到列表

    涡轮增压器涡轮机壳体

    描述:

    • 壳体是涡轮增压器涡轮机的重要部件,而涡轮增压器涡轮机可以将发动机废气能量转换为机械能来驱动压缩机

    特性:

    • Cat® 涡轮增压器部件通过增加维修间隔时间,提高高度和调节能力并延长正常运行时间,可以降低拥有和运营成本

    寻找再制造零件选项?

    Cat® 再制造零件提供与新件相媲美的品质和可靠性,而价格只是新件的一小部分。
    品牌: Cat
    您可以通过 Cat Reman 拥有这一切。精心打造的 Cat® 零件随时随地享受完全保固,成本只是零件价格的一小部分。
    单位:
    • 美制
    • 公制
    • 长度(in): 10.8
    • 高度(in): 6.8
    earthmoving compactor
    815 816

    motor grader
    14E 140G 14G 12G 140 120 12F

    wheel-type loader
    966C 980B

    wheel-type skidder
    528

    wheel dozer
    814

    excavator
    235

    pipelayer
    571F 561C 572F 572G 571G

    track-type loader
    977K

    wheel tractor-scraper
    637 627B 627 637B 621R

    track-type tractor
    D6C D7G D5 D7F D8H