1P-2636: 外圈
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    1P-2636: 外圈

    零件号: 1P-2636
    品牌: Cat
    正在获取价格......

    Cat® 锥形滚柱轴承(仅限轴承杯)

    描述:
    锥形滚柱轴承可减少配对零件之间的摩擦,并且提供防护。它们是特别为处理大量径向负载和止推负载而设计的。


    特性:
    为确保每一个 Cat 轴承都符合特定的设计和应用要求,Caterpillar 投入了大量的时间和资金来进行研究与开发。其中,很多产品融合了行业标准轴承中前所未见的一项或多项特殊功能。最终,客户需要的维修工作减少,停机时间和运营成本也有所下降。


    建议应用:
    Cat 轴承是为各自的用途而特别打造的,旨在确保所有传动系零件作为一个系统进行工作和磨损。

    寻找经典版零件选项?

    请考虑 Cat® 经典版零件。这是一款低成本维修替代品,可最大限度降低售后零件相关风险
    品牌: Cat
    Classic 滚柱轴承
    单位:
    • 美制
    • 公制
    • 外径(in): 0
    • 高度(in): 0
    marine products
    7211 7221

    wheel tractor scrapers
    613B

    paving compactor
    CS-323C, CP-323C

    motor grader
    140K 2 163H NA 120G, 140H, 160K, 140H NA 135H, 160G, 12H, 14H, 16H NA 120H ES 160H, 120H NA 12H ES 140K, 160H ES 12H NA 135H NA 14G, 16G, 120K, 130G, 163H, 12G, 120K 2 140G, 120H, 160H NA 140H ES 14H NA

    wheel-type loader
    994D, 994F, 994K, 994

    track loaders
    963BLGP, 963, 963LGP, 973LGP, 973, 953B

    track excavators
    235, 215B, 215BSA, 235B, 229, 227FB, 245D, 231D, 245

    motor graders
    12K, 140K, 140H, 120H, 160H, 120G, 12G, 12H, 120K, 16H, 140G, 160K, 143H, 135H, 120K2, 140HNA, 12HNA, 160HNA, 120HNA, 163H, 135HNA

    track type tractors
    D9H

    track-type tractor
    D5C III

    track-type loader
    939, 973, 963B

    backhoe loaders
    446

    wheel loaders
    994H, 992C, 992D, 994D

    excavator
    245B

    backhoe loader
    446B