1P-2662: 内圈
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    1P-2662: 内圈

    零件号: 1P-2662
    品牌: Cat
    正在获取价格......

    Cat® 锥形滚柱轴承

    描述:
    锥形滚柱轴承可减少配对零件之间的摩擦,并且提供防护。它们是特别为处理大量径向负载和止推负载而设计的。


    特性:
    为确保每一个 Cat 轴承都符合特定的设计和应用要求,Caterpillar 投入了大量的时间和资金来进行研究与开发。其中,很多产品融合了行业标准轴承中前所未见的一项或多项特殊功能。最终,客户需要的维修工作减少,停机时间和运营成本也有所下降。


    建议应用:
    Cat 轴承是为各自的用途而特别打造的,旨在确保所有传动系零件作为一个系统进行工作和磨损。

    寻找经典版零件选项?

    请考虑 Cat® 经典版零件。这是一款低成本维修替代品,可最大限度降低售后零件相关风险
    品牌: Cat
    Classic 滚柱轴承
    单位:
    • 美制
    • 公制
    • 内径(in): 0
    • 内径(mm): 0
    • 高度(in): 0
    • 高度(mm): 0
    telehandler
    RT100 RT80

    wheel tractor-scraper
    613

    pipelayer
    561D, 594H

    motor grader
    12G, 160H ES 140H, 16G, 130G, 140G, 120K, 163H NA 14G, 120K 2 16H, 135H, 120G, 12K, 160H NA 120H, 140K 2 160G, 160H, 140H NA 135H NA 12H, 12H ES 14H NA 163H, 14H, 12H NA 140, 140H ES 16H NA 120H ES 120H NA 140K, 160K

    wheel-type loader
    994D, 992C, 992, 950, 994F, 992D, 994K, 994, 992B, 994H

    forest products
    227

    track loaders
    953B, 973, 943, 953, 963, 939, 963B 963BLGP

    track type tractors
    5A PAT D5C, D5C III D9H, 3 D5C PATLGP 53 D5C PAT D5CIIIXL

    motor graders
    143H, 120H, 120G, 12K, 12H, 140G, 140K, 160H, 14H, 140HNA, 160HNA, 135HNA, 12HNA, 163H, 120M3, 120M3AWD, 120, 120LAWD

    track excavators
    229, 235D, 235B, 245BII, 225, 231D, 235

    track-type tractor
    5A PAT D5C, D5C III D9H, 3 D5C PATLGP 53 D5C PAT D5CIIIXL

    track-type loader
    953B, 973, 943, 953, 963, 939, 963B 963BLGP

    excavator
    235, 225, 215, 225B, 245, 231D, 215B, 245D, 245B, 235B, 229, 235C