1P-2695: 外圈
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    1P-2695: 外圈

    零件号: 1P-2695
    品牌: Cat
    正在获取价格......
    保存到列表

    Cat® 锥形滚柱轴承(仅限轴承外圈)

    描述:
    锥形滚柱轴承可减少配对零件之间的摩擦,并且提供防护。它们是特别为处理大量径向负载和止推负载而设计的。


    特性:
    为确保每一个 Cat 轴承都符合特定的设计和应用要求,Caterpillar 投入了大量的时间和资金来进行研究与开发。其中,很多产品融合了行业标准轴承中前所未见的一项或多项特殊功能。最终,客户需要的维修工作减少,停机时间和运营成本也有所下降。


    建议应用:
    Cat 轴承是为各自的用途而特别打造的,旨在确保所有传动系零件作为一个系统进行工作和磨损。

    正在寻找 Yellowmark™ 零件选件?

    Yellowmark™ 零件可提供中端维修替代方案,具有与 Cat® 原装零件相同的外形、适用性和功能。
    品牌: Yellowmark
    Classic 滚柱轴承
    forest products
    227 FB221

    challenger
    85E 75E 65E 95E

    motor grader
    12M 120M 120M 2

    wheel-type loader
    938F 938G 980M 938G II 988B 936F 980L 982M

    wheel-type skidder
    515 518C 525

    wheel dozer
    834U 834S 834B

    excavator
    225 215 225D 215C 225B 219D 215B 229 219

    integrated toolcarrier
    IT38G IT38F IT38G II

    marine products
    7231