1P-4334: 非齿状 V 形传动带
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    1P-4334: 非齿状 V 形传动带

    零件号: 1P-4334
    品牌: Cat
    正在获取价格......
    保存到列表

    宽度:12.7 mm(0.50 in)

    作为 85 年多以来的全球领导者,Caterpillar 提供富有竞争力的传动带技术和选件,适用于我们支持范围内各行业的 Cat 产品。

    单位:
    • 美制
    • 公制
    • 皮带宽度(in): 0.5
    • 皮带类型: V 形传动带 - 非齿形
    • 皮带长度(in): 49.49
    earthmoving compactor
    815 816

    motor grader
    14E

    wheel-type loader
    938G 962G 910E 950G 928G 966C 910F

    backhoe loader
    416E 422E 428E 414E

    wheel dozer
    814

    excavator
    E200B EL200B

    integrated toolcarrier
    IT62G IT38G IT28G IT12B IT14B

    engine - industrial
    3208

    mini hydraulic excavator
    308E2CR 308E2 CR 308E CR 308E2SR 308E 308E2 308E SR 307E2 307E 308E2 SR