1P-4693: 外圈
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    1P-4693: 外圈

    零件号: 1P-4693
    品牌: Cat
    正在获取价格......

    Cat® 锥形滚柱轴承(仅限轴承杯)

    描述:
    锥形滚柱轴承可减少配对零件之间的摩擦,并且提供防护。它们是特别为处理大量径向负载和止推负载而设计的。


    特性:
    为确保每一个 Cat 轴承都符合特定的设计和应用要求,Caterpillar 投入了大量的时间和资金来进行研究与开发。其中,很多产品融合了行业标准轴承中前所未见的一项或多项特殊功能。最终,客户需要的维修工作减少,停机时间和运营成本也有所下降。


    建议应用:
    Cat 轴承是为各自的用途而特别打造的,旨在确保所有传动系零件作为一个系统进行工作和磨损。

    正在寻找 Yellowmark™ 零件选件?

    Yellowmark™ 零件可提供中端维修替代方案,具有与 Cat® 原装零件相同的外形、适用性和功能。
    品牌: Yellowmark
    Classic 滚柱轴承
    单位:
    • 美制
    • 公制
    • 外径(in): 0
    • 高度(in): 0
    generator
    SR4 SR5

    wheel-type loader
    926, 910, 926E, 992K, 993K, 990K, 990 II 992C, G926

    engine - generator set
    3412 3412C C32

    petroleum products
    C18

    wheel-type skidder
    508

    off-highway truck
    776, 777

    skidders
    508

    wheel dozers
    844H, 854G, 854K, 844K, 844, 844KLRC, 854KLRC

    engine - industrial
    3412

    articulated dump truck
    D250E II 730, D300E II D350E II 725, 730C, 735

    motor grader
    12H NA 12G, 130G, 12H ES 160H, 140, 140G, 14H NA 160G, 140H NA 140H, 14G, 163H NA 24, 12H, 140H ES 160K, 14M-3 160H NA 160H ES 14M3, 140K 2 163H

    articulated trucks
    735, 730C, 725C, 730EJ, D250EII, 730CEJ, 730OEM, 725OEM

    wheel loaders
    IT12, IT28, 992K, 990H, G910, 990, 992G, 990K, 993K, 992C, 910, 992D, 992KLRC, 990KLRC, 993KLRC

    motor graders
    12K, 140G, 12H, 160H, 140K, 143H, 14M, 14H, 12G, 160K, 140H, 140HNA, 12HNA, 163H, 160HNA, 140K2, 140GC 140-13, 140-13AWD

    wheel dozer
    854K, 844K, 854G, 844

    integrated toolcarrier
    IT18B, IT28, IT28B

    vees 27 to 32 liter
    C32 3412D 3412E