1P-4694: 内圈
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    1P-4694: 内圈

    零件号: 1P-4694
    品牌: Cat
    正在获取价格......

    Cat® 锥形滚柱轴承

    描述:
    锥形滚柱轴承可减少配对零件之间的摩擦,并且提供防护。它们是特别为处理大量径向负载和止推负载而设计的。


    特性:
    为确保每一个 Cat 轴承都符合特定的设计和应用要求,Caterpillar 投入了大量的时间和资金来进行研究与开发。其中,很多产品融合了行业标准轴承中前所未见的一项或多项特殊功能。最终,客户需要的维修工作减少,停机时间和运营成本也有所下降。


    建议应用:
    Cat 轴承是为各自的用途而特别打造的,旨在确保所有传动系零件作为一个系统进行工作和磨损。

    寻找经典版零件选项?

    请考虑 Cat® 经典版零件。这是一款低成本维修替代品,可最大限度降低售后零件相关风险
    品牌: Cat
    Classic 滚柱轴承
    motor grader
    12H ES 140H, 160H NA 130G, 14G, 163H NA 140G, 12H, 14M, 12G, 160H, 160K, 12H NA 140, 160H ES 143H, 160G, 24, 140H NA 140K, 14H, 14M3, 12K, 140H ES 140K 2 14M-3 163H, 14H NA

    wheel-type loader
    992C, 992K, 990H, 992G, 992D, 990K, 993K, 990 II 990

    wheel dozer
    854K, 844, 844K, 854G, 844H

    articulated dump truck
    725, 730, D250E II 730C, 735, 725C, D300E II D350E II

    off-highway truck
    777, 776