1P-4696: 轴承
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    1P-4696: 轴承

    零件号: 1P-4696
    品牌: Cat
    正在获取价格......
    保存到列表

    Cat® 锥形滚柱轴承

    描述:
    锥形滚柱轴承可减少配对零件之间的摩擦,并且提供防护。它们是特别为处理大量径向负载和止推负载而设计的。


    特性:
    为确保每一个 Cat 轴承都符合特定的设计和应用要求,Caterpillar 投入了大量的时间和资金来进行研究与开发。其中,很多产品融合了行业标准轴承中前所未见的一项或多项特殊功能。最终,客户需要的维修工作减少,停机时间和运营成本也有所下降。


    建议应用:
    Cat 轴承是为各自的用途而特别打造的,旨在确保所有传动系零件作为一个系统进行工作和磨损。

    正在寻找 Yellowmark™ 零件选件?

    Yellowmark™ 零件可提供中端维修替代方案,具有与 Cat® 原装零件相同的外形、适用性和功能。
    品牌: Yellowmark
    Classic 滚柱轴承
    motor grader
    24

    wheel-type loader
    992G 990 994D 992K 990 II 993K 990H 994 992C 990K 994K 994F 992D 994H

    wheel-type skidder
    545C 535D 555D 525B 535B 545D 545 525C 535C

    wheel dozer
    844K 854K 844H 854G 844

    track-type loader
    963 963B

    oem solutions
    TR53