1P-6360: 轴承
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    1P-6360: 轴承

    零件号: 1P-6360
    品牌: Cat
    正在获取价格......

    Cat® 滚珠轴承(双行)

    描述:
    滚珠轴承可减少配对零件之间的摩擦,并且提供防护。它们是特别为几乎不具有侧向推力的高转速、低负载应用而设计的。


    特性:
    为确保每一个 Cat 轴承都符合特定的设计和应用要求,Caterpillar 投入了大量的时间和资金来进行研究与开发。其中,很多产品融合了行业标准轴承中前所未见的一项或多项特殊功能。最终,客户需要的维修工作减少,停机时间和运营成本也有所下降。


    建议应用:
    Cat 轴承是为各自的用途而特别打造的,旨在确保所有传动系零件作为一个系统进行工作和磨损。

    track-type tractor
    59 D7G, 8A 163 153 D5B, D8L, D6D, 56 9 6S 9SU 8 D5, 8S 10 5A 6A D9L, D7H, 11SU D6H, 58L D8K, 7 7SU D9H, 9S 9U 59N D11N, 6 55, D6C, 58 7S 11 57H 6SU 7U 9C 59L D9N, 5S D10N, 11U 5 8U 10SU 57 7A 56H 10U

    wheel tractor-scraper
    623B, 627B, 613C, 631E, 623E, 637E, 657E, 621E, 615, 651E, 621B

    integrated toolcarrier
    IT28, IT18, IT28B, IT18B

    motor grader
    120G, 130G, 12G, 16G, 140G, 14E, 14G

    wheel-type loader
    966C, 966D, 950B/950E 926, 936E, 950E, 930, 950, 992C, 926E, 980C, 916, G916, 936, G926, G936, 920, 950B, 966E, 988B

    wheel dozer
    814B, 824C, 824B, 824S

    track-type loader
    941B, 963, 941, 951C, 977L, 951B, 977

    excavator
    231D, 225, 215B

    articulated dump truck
    D300B, D250B

    off-highway truck
    776B, 773, 772B, 793, 777, 776, 773B, 789, 777B, 785, 769C, 768C

    earthmoving compactor
    825C, 825 815B, 826C, 816B