1P-6460: 壳体
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    1P-6460: 壳体

    零件号: 1P-6460
    品牌: Cat
    正在获取价格......
    保存到列表

    涡轮增压器涡轮机壳体

    描述:

    • 壳体是涡轮增压器涡轮机的重要部件,而涡轮增压器涡轮机可以将发动机废气转换为机械能来驱动压缩机

    特性:

    • Cat® 涡轮增压器部件通过增加维修间隔时间,提高高度和调节能力并延长正常运行时间,可以降低拥有和运营成本

    单位:
    • 美制
    • 公制
    • 长度(in): 11.3
    • 高度(in): 7.5
    engine - generator set
    3412C 3412 D379B

    engine - industrial
    3412 D379 D379B D399 SR4

    wheel tractor-scraper
    621R