1P-6872: 外圈
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    1P-6872: 外圈

    零件号: 1P-6872
    品牌: Cat
    正在获取价格......
    保存到列表

    Cat® 锥形滚柱轴承(仅限轴承外圈)

    描述:
    锥形滚柱轴承可减少配对零件之间的摩擦,并且提供防护。它们是特别为处理大量径向负载和止推负载而设计的。


    特性:
    为确保每一个 Cat 轴承都符合特定的设计和应用要求,Caterpillar 投入了大量的时间和资金来进行研究与开发。其中,很多产品融合了行业标准轴承中前所未见的一项或多项特殊功能。最终,客户需要的维修工作减少,停机时间和运营成本也有所下降。


    建议应用:
    Cat 轴承是为各自的用途而特别打造的,旨在确保所有传动系零件作为一个系统进行工作和磨损。

    earthmoving compactor
    836K

    wheel-type loader
    950H 930G 962H 930K 962G II 962G 950G II 950G 930H 990 II 962K 926M 950K 938M 924K 928HZ 938K 990 930M 950 GC 994K 993K

    petroleum products
    TH48-E70

    wheel-type skidder
    535C 525B 525 545C 525C 545 535B 515

    off-highway truck
    773E 775D 785D 772G 785C 773D 773G 769D 775G OEM 770G 773F 771D 784C 770G OEM 770 773G OEM 773GC 775E 775G LRC 773G LRC 772 775F 69D 772G OEM 775G

    track-type loader
    953K 953D

    articulated dump truck
    725 730C2 730C 730C2 EJ 725C2 D250E II 730 735C D300E II 740 GC 725C

    motor grader
    120K 2 120H 135H 160H 140H 12H 12K 120H ES 16G 120G 140K 2 160K 135H NA 120H NA 140K 120K

    伸缩臂式装卸机
    TH103

    backhoe loader
    416C 420D 444E 420E 442D 450E 428C 438D 438C 434E 426C 428B 416D 428D 416B 426B 430D 438B 442E 432E 436C 430E 424D 436B 446B 432D 446 446D

    wheel dozer
    834K 844

    asphalt paver
    AP-800D BG-2455D AP-1055D AP-1000D AP-1000B AP-800 10 FT AP-800B AP-1055B BG-260C BG-2455C BG-230D BG-260D

    integrated toolcarrier
    IT62G IT62H IT62G II

    excavator
    5130B 5230B 5130

    drill
    MD6250

    wheel tractor-scraper
    631K 637K

    track-type tractor
    D11T D9T D11R D11N

    oem solutions
    CAT WDS