1P-7115: 护线环组件
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    1P-7115: 护线环组件

    零件号: 1P-7115
    品牌: Cat
    正在获取价格......
    保存到列表

    蘑菇形支架

    描述:
    隔离底座用于安装和安置系统、容纳位移,以及将部件与周围结构(振动、冲击、噪声)相隔离。

    蘑菇形底座采用一个橡胶板,当安装到支撑板中后,它将像“蘑菇”一样张开或散开,从而形成自己的回弹垫。

    特性:
    Cat® 底座系统旨在减少对底座安装部件的应力与应变,以便增加它们的耐用性和性能寿命,并帮助确保操作员感到舒适。整个系统(底座设计、材料选择、放置、五金等)经过优化和验证,可满足特定的应用要求。

    蘑菇形底座采用简单的整体式设计。在安装时应遵循正确的程序,确保底座完全就位并且蘑菇形端正确地散开。

    应用:
    蘑菇形底座用于各种 Cat 系统安装,特别是轻到中等负荷应用,例如液压管路、油箱、风扇和冷却器总成。

    正在寻找 Yellowmark™ 零件选件?

    Yellowmark™ 零件可提供中端维修替代方案,具有与 Cat® 原装零件相同的外形、适用性和功能。
    品牌: Yellowmark
    单位:
    • 美制
    • 公制
    • 先导装置外径(in): 0.81
    • 内径(in): 0.39
    • 头部外径(in): 1.09
    • 套筒长度(in): 0.62
    • 安装类型: 蘑菇形支架
    • 安装类型:  蘑菇形支架
    • 材料描述: 橡胶
    • 螺栓类型:  M8
    earthmoving compactor
    825C 826C

    challenger
    85C 75D 65B 70C 75C 75 65C 85D 65D 65

    generator
    SR4

    wheel-type loader
    980C 980F 994K 903C2 903C 901C 980F II 902C 903D 902C2 901C2 904H

    engine - generator set
    3516C C175-16 3516B 3512B 3516 G3516C G3508 G3520E G3516B G3520B 3508 G3520H G3520C 3508B G3512 G3516 PMG3516 XQC1600 3512 PM3508 3516E G3516H PP3516 3512C PM3512 XQC1200 3508C PM3516 C175-20 G3516E G3512E G3512H

    petroleum products
    3516C C175-16 3512E 3512C 3508C TH48-E80 3512 CX48-P2300 2016 3512B 3516B TH48-E70 3516 3508B

    wheel-type skidder
    518

    off-highway truck
    797B 797 785G 776 797F 794 AC 793F OEM 793D 777 795F XQ 796 AC 793F CMD 795F AC 793F AC 793F 798 AC 793F XQ

    track-type loader
    931B 931C II 931 931C 935C 935B 935C II

    engine - industrial
    G3512 G3520B G3516C 3516 3516B G3508B 3508B 3512B 3512 3512E G3516 3508 3516E G3508 3516C G3516E G3512B G3520J 3512C C175-16 G3512J C175-20 SPS343 SPT343 G3516B G3512E G3512H SPF343C SPF343 PMG3516 3508C G3516J G3508J SR4

    motor grader
    12K 140G 12H NA 12G 130G 120H 140K 140H NA 120G 14G 120H ES 160H ES 160K 120H NA 143H 16G 140K 2 160H 12H ES 120K 135H 16H NA 160G 160H NA 140H ES 120K 2 12H 140H 163H NA 14H NA 135H NA

    wheel dozer
    824C

    excavator
    225 5080 5130B 5130 375-A 5230B 5230 375-A L

    marine products
    3516B 3512C 3508B 3512 3512B 3508 3516C C175-16 3516 3516E C140-16 3512E 3508C G3512E

    wheel tractor-scraper
    651B 637G 657B 657E 637D 657G 621B 651E 637E 623F 637 627 621E 641B 633C 627B 623B 627G 633D 627E 621R 623E 631D 623 627F 639D 621S 631C 621

    expanded mining products
    MD6540C

    track-type tractor
    D4B 3P D3 3 53 D3B 3S D8R D8R II