1P-7834: 外圈
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    1P-7834: 外圈

    零件号: 1P-7834
    品牌: Cat
    正在获取价格......
    保存到列表

    Cat® 锥形滚柱轴承(仅限轴承外圈)

    描述:
    锥形滚柱轴承可减少配对零件之间的摩擦,并且提供防护。它们是特别为处理大量径向负载和止推负载而设计的。


    特性:
    为确保每一个 Cat 轴承都符合特定的设计和应用要求,Caterpillar 投入了大量的时间和资金来进行研究与开发。其中,很多产品融合了行业标准轴承中前所未见的一项或多项特殊功能。最终,客户需要的维修工作减少,停机时间和运营成本也有所下降。


    建议应用:
    Cat 轴承是为各自的用途而特别打造的,旨在确保所有传动系零件作为一个系统进行工作和磨损。

    正在寻找 Yellowmark™ 零件选件?

    Yellowmark™ 零件可提供中端维修替代方案,具有与 Cat® 原装零件相同的外形、适用性和功能。
    品牌: Yellowmark
    Classic 滚柱轴承
    earthmoving compactor
    836 826H 825 825K 826K 825C 826C 825H

    motor grader
    16H NA 24H 16M3 16G 18M3 16M 16H 24M

    wheel-type loader
    982M 980F 980K 980H 993K 980G II 980F II 980K HLG 980M 988F 980C 988F II 980G 988B 980L

    wheel dozer
    824S 824H 824K 824C 834S 834B 834U

    underground articulated truck
    AE40 AD40

    articulated dump truck
    D550B D44B

    load, haul, dump
    R1700K R2900

    road reclaimer
    RM500B SM-350 RM-500 RM-350B RM-350