1Q-4621: 履带板
+ / - 悬停在图像上方以进行缩放
其他视图

    1Q-4621: 履带板

    SKU:1Q-4621
    $1.00

    履带板(中等强度作业,单抓地齿)

    添加至订购列表

    描述:

    • 履带板可为机器提供浮动性与牵引性,同时保护连杆组件。

    特性:

    • 中等强度作业履带板是在中低等冲击力和磨损条件下的最佳履带板。中等强度作业履带板可实现最佳渗透力和牵引力,耐磨性强,不易弯曲,可用在不同的宽度和改造工作中。中等强度作业履带板由改良的中碳钢制成。

    • 螺栓尺寸(in): 7/8
    • 履带板宽度(mm): 965
    • 履带板类型: 中等强度作业,单抓地齿
    • 履带节距(in): 8.5
    • 履带节距(mm): 215.9
    • 履带板宽度(in): 38