1Q-4640: 履带板
+ / - 悬停在图像上方以进行缩放
其他视图

    1Q-4640: 履带板

    SKU:1Q-4640
    $1.00

    履带板(双抓地齿,梯形)

    添加至订购列表

    描述:

    • 履带板可为机器提供浮动性与牵引性,同时保护连杆组件。

    特性:

    • 双抓地齿履带板的穿透力和牵引力小于单抓地齿履带板,但有着更好的回转能力。双抓地齿履带板是履带式装载机和挖掘机的标准配置,这是因为它们需要较少的回转阻力和更大的可操纵性。
    • 梯形履带板的螺栓之间有一个梯形洞口,可用于释放可挤压包装材料。

    • 履带板宽度(mm): 550
    • 螺栓尺寸(in): 3/4
    • 履带节距(mm): 203.2
    • 履带板类型: 双抓地齿,梯形
    • 履带节距(in): 8
    • 履带板宽度(in): 21.7