1Q-4728: 履带板
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    1Q-4728: 履带板

    零件号: 1Q-4728
    品牌: Cat
    正在获取价格......
    保存到列表

    履带板(极限作业,单抓地齿,梯形)

    描述:
    履带板可为机器提供浮力与牵引力,同时保护连杆组件。

    特性:
    • 如果中等作业履带板弯曲或破裂,或连杆寿命超过履带板时,就应该使用极限作业履带板。极限作业履带板的抗弯曲和抗破裂强度均更高,而且比中等作业履带板更能承受磨损物料。极限作业履带板由韧合金钢制成。
    • 梯形履带板的螺栓之间有一个梯形洞口,可用于释放可挤压填塞物料。

    单位:
    • 美制
    • 公制
    • 履带板宽度(in): 36
    • 履带板类型: 极限强度作业,单抓地齿,梯形
    • 履带节距(in): 8
    • 螺栓尺寸(in): 4-Mar
    track-type tractor
    D6 D6T D6R D6R II D6T XL D6T LGP D6T XW D6R LGP D6R XL D6 XE