1Q-4745: 履带板
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    1Q-4745: 履带板

    零件号: 1Q-4745
    品牌: Cat
    正在获取价格......

    履带板主板(中等强度作业,单抓地齿,梯形)

    描述:

    • 履带板可为机器提供浮动性与牵引性,同时保护连杆组件。履带板主板安装在主履带连杆上。

    特性:

    • 中等强度作业履带板是在中低等冲击力和磨损条件下的最佳履带板。中等强度作业履带板可实现最佳渗透力和牵引力,耐磨性强,不易弯曲,可用在不同的宽度和改造工作中。中等强度作业履带板由改良的中碳钢制成。
    • 梯形履带板的螺栓之间有一个梯形洞口,可用于释放可挤压包装材料。

    单位:
    • 美制
    • 公制
    • 履带板宽度(in): 29.9
    • 履带板宽度(mm): 760
    • 履带板类型: 中等强度作业,单抓地齿,梯形
    • 履带节距(in): 8
    • 履带节距(mm): 203.2
    • 螺栓尺寸(in): 3/4
    track-type tractor
    D6R, D6R II