1Q-4917: 履带总成
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    1Q-4917: 履带总成

    零件号: 1Q-4917
    品牌: Cat
    正在获取价格......
    保存到列表

    密封履带总成(双抓地齿)

    描述:

    • 当履带板和紧固件将履带板固定到连杆组件时形成履带总成。

    特性:

    • 密封履带的内部履带销与衬套之间有接触,由于两个零件之间的摩擦,将导致立刻出现磨损。这会使连杆组件的内部磨损寿命显著增加。润滑脂润滑履带连杆组件可以直接替换 Cat 液压挖掘机上的密封连杆组件。
    • 双抓地齿履带板的穿透力和牵引力小于单抓地齿履带板,但有着更好的回转能力。双抓地齿履带板是履带式装载机和挖掘机的标准配置,这是因为它们需要较少的回转阻力和更大的可操纵性。

    单位:
    • 美制
    • 公制
    • 履带板宽度(in): 28
    • 履带板类型: 双抓地齿
    • 履带节数: 54
    • 履带节距(in): 8
    • 螺栓尺寸(in): 3/4
    我们目前没有此零件的任何设备型号信息。