1Q-4930: 履带板
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    1Q-4930: 履带板

    零件号: 1Q-4930
    品牌: Cat
    正在获取价格......

    履带板(极限作业,单抓地齿)

    描述:

    • 履带板可为机器提供浮动性与牵引性,同时保护连杆组件。

    特性:

    • 每当中等作业履带板弯曲或破裂,或连杆寿命超过履带板时,就应该使用极限作业履带板。极限作业履带板有着抗弯曲和破裂的更高强度,又具有比中等作业履带板更容许磨损的材料。极限作业履带板由韧合金钢制成。

    单位:
    • 美制
    • 公制
    • 履带板宽度(in): 24
    • 履带板宽度(mm): 610
    • 履带板类型: 极限强度作业,单抓地齿
    • 履带节距(in): 8
    • 履带节距(mm): 203.2
    • 螺栓尺寸(in): 3/4
    track-type tractor
    D6T, D6T XL D6R, D6R III D6R II D6T XW PAT D6T LGP D6T LGPPAT D6T XL PAT D6T XW

    track type tractors
    D6VP D6, D6TXEXW, D6TXEXWVP D6TXEXLVP