1S-1126: 齿状 V 形传动带(每组 2 根)
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    1S-1126: 齿状 V 形传动带(每组 2 根)

    零件号: 1S-1126
    品牌: Cat
    正在获取价格......

    宽度:17.5 mm(0.69 in)

    作为 85 年多以来的全球领导者,Caterpillar 提供富有竞争力的传动带技术和选件,适用于我们支持范围内各行业的 Cat 产品。

    单位:
    • 美制
    • 公制
    • 皮带宽度(in): 0.69
    • 皮带宽度(mm): 17.5
    • 皮带类型: V 形传动带 - 齿形
    • 皮带长度(in): 67.01
    • 皮带长度(mm): 1702
    wheel-type loader
    950