1S-1638: 环
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    1S-1638: 环

    零件号: 1S-1638
    品牌: Cat
    正在获取价格......

    英制,回火基本

    Cat 扣环采用回火碳钢制成

    单位:
    • 美制
    • 公制
    • 形状: 回火基本
    • 扣环类型: 内部
    rrss
    SM-350, RM-350, RM-350B

    cold
    PM-201, PM-565B, PM-565

    est
    DEUCE, 30/30

    uat
    AD45B, AD55, AD30

    lhd
    R1600G, R1600H

    pipe
    587R, 561M, 589, 583R, 578

    wtl
    994

    chal
    75D, 85C, 65D, 75E, 95E, 85D, 65E, 85E, 75C, 65C

    adt
    740, D250E II D400E II D350E II D300E, D300E II 735 OEM D350E, 735, D400E, D250E

    petr
    TH48-E70 TH48-E80

    ttt
    D9R, D4H III D6G SR D6H, D6M D5H XL D4H, D6E SR D5H, D5M D10N, D4H XL D10R, D11N, D6H XL D5E

    ieng
    G3606 G3612 G3606B G3616 SPF343C G3608

    wts
    627H, 611, 657E, 657G, 627G, 615C, 631G, 637E, 623E, 623G, 615C II 621F, 637G, 621E, 621G, 627F, 637K, 627E, 627K LRC 631E, 623F, 651E, 627K, 633E II

    tskd
    527 D4HTSK II 517 D4HTSK III D5HTSK II

    mg
    16H, 16G, 140G, 12G, 16H NA 14H, 120G, 14H NA 14G

    oht
    771D, 777D, 789D, 777E 773D, 793F, 776D, 784B, 785B, 770, 775F, 769D, 777F, 789B, 785C, 797F, 775D, 793C, 793F CMD 773E, 793B, 771C, 789C, 785D, 776C, 775B, 793F OEM 773F, 793F XQ 797, 776, 793D, 797B, 773B, 769C, 784C, 775E, 777C, 772