1S-2098: 板
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    1S-2098: 板

    零件号: 1S-2098
    品牌: Cat
    正在获取价格......

    涡轮增压器芯子背板

    描述:

    • 芯子背板是涡轮增压器的重要部件,涡轮增压器可让更多空气进入燃烧室,吸入的燃料也会成比例增加,从而提高发动机效率和功能

    特性:

    • Cat® 涡轮增压器部件通过增加维修间隔时间,提高高度和调节能力并延长正常运行时间,可以降低拥有和运营成本

    单位:
    • 美制
    • 公制
    • 宽度(mm): 134.6
    • 长度(in): 5.3
    • 长度(mm): 134.6
    • 高度(in): 1.1
    • 高度(mm): 27.9
    wheel tractor-scraper
    621, 623

    generator
    SR4

    engine - generator set
    G3306

    motor grader
    12E

    wheel-type loader
    980

    wheel dozer
    824

    track-type loader
    977H, 977A 955H

    engine - industrial
    G3306B G3306 D353E G333C D379 D379B D398 D353C D398B G398 D342 D353D G379A G399 G353D G379 D342C G342C

    engine - truck
    1673B 1673 1676