1S-3743: 轴承
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    1S-3743: 轴承

    零件号: 1S-3743
    品牌: Cat
    正在获取价格......

    Cat® 滚珠轴承(单行)

    描述:
    滚珠轴承可减少配对零件之间的摩擦,并且提供防护。它们是特别为几乎不具有侧向推力的高转速、低负载应用而设计的。


    特性:
    为确保每一个 Cat 轴承都符合特定的设计和应用要求,Caterpillar 投入了大量的时间和资金来进行研究与开发。其中,很多产品融合了行业标准轴承中前所未见的一项或多项特殊功能。最终,客户需要的维修工作减少,停机时间和运营成本也有所下降。


    建议应用:
    Cat 轴承是为各自的用途而特别打造的,旨在确保所有传动系零件作为一个系统进行工作和磨损。

    正在寻找 Yellowmark™ 零件选件?

    Yellowmark™ 零件可提供中端维修替代方案,具有与 Cat® 原装零件相同的外形、适用性和功能。
    品牌: Yellowmark
    Classic 滚珠轴承
    cold planer
    PR-1000, PR-1000C PR-450C

    track-type tractor
    D6K2 XL D5K LGP D6K D6K2 LGP D3K2 LGP D3K2 XL D4K2 LGP D5G, D3G, D5K2 LGP D6K LGP D6K XL D4G, D4K2 XL D6K2, D5K2 XL D3K XL D3K LGP D5K XL D4K LGP D4K XL

    wheel tractor-scraper
    615C II 637E, 631E, 615C, 615, 627, 611

    integrated toolcarrier
    IT62G II IT62G, IT62H

    engineer support tractor
    30/30 DEUCE

    motor grader
    140B, 120B

    wheel-type loader
    962K, 950G, 950F II 950H, G936, 962G, 936E, 962H, 966C, 950G II 950B, 962G II 936, 950K, 936F, 950E, 966R, 950B/950E

    track-type loader
    955L, 955K, 977L

    petroleum products
    TH55 TH55-E70 TH55FT-E90

    drill
    MD6310 MD6250

    articulated dump truck
    D30C, D300B, D250B, D250D, D350C, D25C, D300E II D350D, D35C, D20D, D30D, D25D, D300D, D250E II D300E, D250E