1S-3887: 套筒
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    1S-3887: 套筒

    零件号: 1S-3887
    品牌: Cat
    正在获取价格......

    涡轮增压器芯子机油控制套筒

    描述:

    • 芯子机油控制套筒是涡轮增压器的重要部件,涡轮增压器可让更多空气进入燃烧室,吸入的燃料也会成比例增加,从而提高发动机效率和功能

    特性:

    • Cat® 涡轮增压器部件通过增加维修间隔时间,提高高度和调节能力并延长正常运行时间,可以降低拥有和运营成本

    单位:
    • 美制
    • 公制
    • 宽度(mm): 71.1
    • 长度(in): 3.8
    • 长度(mm): 96.5
    • 高度(in): 0.2
    • 高度(mm): 5.1
    3500
    D398B

    wheel tractor-scraper
    621, 641B, 641, 650B 657, 666B, 666, 651, 651B, 657B, 623

    wheel tractor scrapers
    660B

    generator
    SR4

    engine - generator set
    D379B D398B D399 G3306

    motor grader
    12E

    wheel-type loader
    980

    track-type loader
    977H, 955H, 977A

    off highway trucks
    772

    engine - industrial
    D379B D353E D353C G399 G398 D398 D349 D353D G379 D379 D398B D342 G3306 G379A D399 D342C D348 G353D G342C G3306B G333C

    engine - truck
    1673B 1676 1673

    off-highway truck
    773, 772