1S-5372: 壳体
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    1S-5372: 壳体

    零件号: 1S-5372
    品牌: Cat
    正在获取价格......

    涡轮增压器涡轮机壳体

    描述:

    • 壳体是涡轮增压器涡轮机的重要部件,而涡轮增压器涡轮机可以将发动机废气能量转换为机械能来驱动压缩机

    特性:

    • Cat® 涡轮增压器部件通过增加维修间隔时间,提高高度和调节能力并延长正常运行时间,可以降低拥有和运营成本

    寻找再制造零件选项?

    Cat® 再制造零件提供与新件相媲美的品质和可靠性,而价格只是新件的一小部分。
    品牌: Cat
    您可以通过 Cat Reman 拥有这一切。精心打造的 Cat® 零件随时随地享受完全保固,成本只是零件价格的一小部分。
    单位:
    • 美制
    • 公制
    • 长度(in): 10.8
    • 高度(in): 6.8
    generator
    SR4

    engine - generator set
    G3306

    motor grader
    12E

    wheel-type loader
    980

    track-type loader
    977A 955H, 977H

    engine - industrial
    G333C D353C D398B D398 G399 D379B G342C D342C G3306B D379 G353D D353D D353E G398 G3306 G379A G379 D342

    engine - truck
    1673 1673B 1676