1S-7114: 螺栓
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    1S-7114: 螺栓

    零件号: 1S-7114
    品牌: Cat
    正在获取价格......

    涡轮增压器芯子螺栓

    描述:

    • 芯子螺栓是涡轮增压器的重要部件,而涡轮增压器可让更多空气进入燃烧室,吸入的燃料也会成比例增加,从而提高发动机效率和功能

    特性:

    • Cat® 涡轮增压器部件通过增加维修间隔时间,提高高度和调节能力并延长正常运行时间,可以降低拥有和运营成本

    单位:
    • 美制
    • 公制
    • 宽度(mm): 101.6
    • 长度(in): 4.5
    • 长度(mm): 114.3
    • 高度(in): 0.7
    • 高度(mm): 17.8
    wheel tractor-scraper
    651, 666B, 657, 641, 651B, 641B, 660B, 657B, 666

    engine - generator set
    D399 D379B D398B

    engine - industrial
    D398B D348 D349 D398 D353D D353E D379B D353C D399 D379

    off-highway truck
    772, 773