1S-8320: 密封件
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    1S-8320: 密封件

    零件号: 1S-8320
    品牌: Cat
    正在获取价格......

    密封件

    描述:
    矩形密封件和密封圈是具有矩形横截面的圆形密封件。根据应用需求,边缘可能是圆形或非圆形。

    特性:
    Cat® 密封件和密封圈采用与 Cat 发动机和机器中的油液、温度和压力相符的材料制成。这些材料耐磨、耐挤压,可提供卓越的抗密封件压缩形变性能。

    我们的密封件和密封圈尺寸严格坚持紧密度公差,可确保它们以必要的密封压缩度妥帖地嵌入密封凹槽。

    Cat 密封系统可防止比较昂贵的零件出现泄漏和污染。用原装 Cat 密封件保护您的投资。

    应用:
    矩形密封件和密封圈广泛用于 Cat 机器和发动机中的各种密封用途。

    单位:
    • 美制
    • 公制
    • 内径(in): 1.02
    • 材料: 聚甲醛塑料, 0
    • 材料描述: 聚甲醛塑料在石油和水基液体中提供良好的抗挤压和耐磨性能。
    • 横截面宽度(in): 0.09
    • 横截面高度(in): 0.12
    wheel-type loader
    980

    pipelayer
    594

    engine - industrial
    3406

    wheel tractor-scraper
    621

    track-type tractor
    D8H, D9G