1S-9172: 板
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    1S-9172: 板

    零件号: 1S-9172
    品牌: Cat
    正在获取价格......

    涡轮增压器盘

    描述:

    • 盘是涡轮增压器的重要部件,而涡轮增压器可让更多空气进入燃烧室,吸入的燃料也会成比例增加,从而提高发动机效率和功能

    特性:

    • Cat® 涡轮增压器部件通过增加维修间隔时间,提高高度和调节能力并延长正常运行时间,可以降低拥有和运营成本

    单位:
    • 美制
    • 公制
    • 长度(in): 4
    • 高度(in): 0.1
    earthmoving compactor
    825B, 826B

    wheel-type loader
    992, 988, 992B

    motor grader
    16

    engine - truck
    1693 3406

    wheel dozer
    834, 824B

    off-highway truck
    777, 768B, 776, 769B, 769

    pipelayer
    594, 594H

    track-type loader
    983

    engine - industrial
    D343 D348 G343 D342C

    wheel tractor-scraper
    666, 657B, 631C, 637, 657, 666B

    track-type tractor
    D9G, D9H, D8H