1T-0068: 弹簧销
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    1T-0068: 弹簧销

    零件号: 1T-0068
    品牌: Cat
    正在获取价格......
    保存到列表

    螺旋弹簧销

    描述:

    螺旋弹簧销是通过将细材料卷成圆柱形而制成的。此销安装到略微较小的孔中,并通过螺旋管的弹簧作用固定。螺旋管在安装后可以径向移动,并吸收冲击和振动。此销非常适合安装到大公差和不匹配的孔中。
    Cat® 紧固件和五金零件基于尺寸、强度、夹紧力和过往性能而为特定应用设计。这些信息是其他制造商所不具备的。它们经过精心选择,可持续使用至机器翻新或寿命结束。也许非 Cat 五金和紧固件看似适用于您的机器,但其他公司并不像我们一样了解您的设备。


    特性:
    • Cat 紧固件和五金按照精确的技术规格制造,坚固耐用、性能可靠、效率高
    • 强度和质量 — 紧固件符合或超过 ISO、ASTM、ASME 和 SAE 要求
    • 涂层符合不同应用的特殊要求(符合 RoHS 标准)


    应用:
    • Cat 紧固件和五金可帮助全球大多数机器和车间应用完成构建、保养或修复,值得信赖

    单位:
    • 美制
    • 公制
    • 备注: 销直径:9.52,总长:15.88,滚销端类型 1:倒角,滚销端类型 2:倒角
    • 材料描述: 钢弹簧销
    • 销直径 - A(in): 8-Mar
    • 销类型: 弹簧销/滚销
    • 销长度 - B(in): 8-May
    earthmoving compactor
    815

    challenger
    65C 45 85C 65B 65D 35 65E 95E 75D 55 70C 75 85E 75E 75C 85D 65

    wheel-type loader
    966C 936E 930T 920 950 936 966R 930 930R 936F G936 G910 910

    wheel-type skidder
    518 518C 120C FB518

    off-highway truck
    793F AC 793D 793F 793F OEM 793F XQ 793F CMD

    track-type loader
    943 931B 951C 963B 953 963 941 973 955H 931 951B 951 953B 941B 973D

    engine - industrial
    D353C D353E G353D D353D D320A

    articulated dump truck
    D20D D250D

    motor grader
    14G 16G 16H 14H NA 14H 16H NA

    track-type skidder
    527 517 D4HTSK II 4P 120C D4HTSK III 54H 125C

    wheel dozer
    814

    integrated toolcarrier
    IT12

    pipelayer
    572R II 578 PL83 PL72 587R 583T 583K 594 583R 589 594H 572R 587T PL87

    marine products
    D353E D353D D353C

    wheel tractor-scraper
    613B 623B 657 613C II 613 657B 621 613C

    track-type tractor
    D4D D6R II D8H D6H XL D9H D7H D7R II D6H II D9R D6R III 8S 58 D9G D8K D8N 8A 7 D6H D4E D7R LGP D6R D6 7A D10N 4S D6T D11T D6T XL D6T LGP 8U 6 7SU 4 D10T2 6S 59 8SU D6R XL 10U 7S 6A 4P 8D D6H XR D8R D11R 9 D7E 59N D8T D3 D6T XW 9S 10 D7R 6SU 58L D6R LGP D6T LGPPAT 7S LGP 56H 55 10C 11 10S D6 XE D10T 3P D10 9C 9SU D4H D8L 7U D6T XL PAT D10R D9T 11U 4A D4H III D9L 8 140 57H D9N D7R XR D6R STD D11N 143 9U D6T XW PAT D8R II 53 183B 56 54 59L D4H XL 3 141 D3B 10SU 11SU 57