1T-0210: 轴承
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    1T-0210: 轴承

    零件号: 1T-0210
    品牌: Cat
    正在获取价格......

    Cat® 滚珠轴承(单行)

    描述:
    滚珠轴承可减少配对零件之间的摩擦,并且提供防护。它们是特别为几乎不具有侧向推力的高转速、低负载应用而设计的。


    特性:
    为确保每一个 Cat 轴承都符合特定的设计和应用要求,Caterpillar 投入了大量的时间和资金来进行研究与开发。其中,很多产品融合了行业标准轴承中前所未见的一项或多项特殊功能。最终,客户需要的维修工作减少,停机时间和运营成本也有所下降。


    建议应用:
    Cat 轴承是为各自的用途而特别打造的,旨在确保所有传动系零件作为一个系统进行工作和磨损。

    正在寻找 Yellowmark™ 零件选件?

    Yellowmark™ 零件可提供中端维修替代方案,具有与 Cat® 原装零件相同的外形、适用性和功能。
    品牌: Yellowmark
    Classic 滚珠轴承
    单位:
    • 美制
    • 公制
    • 内径(in): 0
    • 内径(mm): 0
    • 外径(in): 0
    • 外径(mm): 0
    • 高度(in): 0
    • 高度(mm): 0
    engine - generator set
    3508 3512 3516

    forest products
    554

    wheel-type loader
    966L, 966C, 972M, 950, 966M, 920, 930, 972L

    engine - industrial
    3512 3516 3508

    wheel-type skidder
    518C, 518, 528, 530B, 120C, FB518 528B

    off-highway truck
    785, 775G OEM 777B, 777F, 773G LRC 777C, 777D, 776D, 777G, 777, 776B, 775G LRC 777E 776C, 773G OEM

    oem solutions
    TR35

    track-type tractor
    54 D4E

    generator
    SR4

    wheeled excavator
    M325C MH M325B M330D

    road reclaimer
    RM-350B, RM-350, SM-350

    wheel dozer
    814

    track-type skidder
    125C 120C

    excavator
    322-A L 215B, 231D, 225, 325 L M325D L MH 225B

    earthmoving compactor
    815, 816