1T-0334: 滚珠轴承
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    1T-0334: 滚珠轴承

    零件号: 1T-0334
    品牌: Cat
    正在获取价格......

    Cat® 滚珠轴承(单行)

    描述:
    滚珠轴承可减少配对零件之间的摩擦,并且提供防护。它们是特别为几乎不具有侧向推力的高转速、低负载应用而设计的。


    特性:
    为确保每一个 Cat 轴承都符合特定的设计和应用要求,Caterpillar 投入了大量的时间和资金来进行研究与开发。其中,很多产品融合了行业标准轴承中前所未见的一项或多项特殊功能。最终,客户需要的维修工作减少,停机时间和运营成本也有所下降。


    建议应用:
    Cat 轴承是为各自的用途而特别打造的,旨在确保所有传动系零件作为一个系统进行工作和磨损。

    正在寻找 Yellowmark™ 零件选件?

    Yellowmark™ 零件可提供中端维修替代方案,具有与 Cat® 原装零件相同的外形、适用性和功能。
    品牌: Yellowmark
    Classic 滚珠轴承
    wheel tractor scrapers
    623G, 627E, 627H, 639D, 631G, 631D, 623H, 621K, 623F, 637K, 627G, 637E, 621G, 637G, 627F, 637KLRC, 621F, 627EPP, 637DPP, 621B, 621R

    wheel tractor-scraper
    621B, 623E, 621E, 637D, 633C, 623H, 631G, 627B, 631E, 637K, 623K, 637E, 627F, 621F, 627E, 623K LRC 621K, 623G, 621K OEM 633D, 621S, 637, 631K, 623B, 621H, 627G, 637G, 621, 623F, 631C, 627K, 627H

    pipelayer
    561N, 561M

    wheel-type loader
    G926, 928G, 930T, 916, 926, 930R, 938F, 918F, 928F, 926E, 910, 966R, G916, 910E, 924F, 938G, 910F, G910, 950M, 962M

    wheel-type skidder
    515, 525

    track loaders
    935B, 933, 933LGP, 931BLGP

    track type tractors
    D3C, D4B, D3CIIILGP, D3CIIIXL, D5CIIILGP, D5NLGP, D5MLGP, D4CII, D5MXL

    pipelayers
    561N

    track-type tractor
    D5C, D4C II D4C III 53 D3, 5A PAT D5M D5C III 3 D5N D3B, D4C, D3C, D3C III 4P D3C II 3P D5C PAT D4B, D5C PATLGP

    integrated toolcarrier
    IT28, IT28F, IT18B, IT12B, IT12, IT14F, IT28B, IT18, IT24F, IT14B, IT18F, IT38F, IT28G

    road reclaimer
    SM-350, RM-350B, RM-300, RM-350, RM500B, RM-500

    track-type loader
    931, 931B, 935C II 933, 931C II 939, 931C, 935C

    wheel loaders
    IT38G, IT18F, IT38F, IT24F, IT28, IT28G, 924F, G910, 938G, 938F, 930TII, 950M, 962M