1T-0441: 轴承
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    1T-0441: 轴承

    零件号: 1T-0441
    品牌: Cat
    正在获取价格......

    Cat® 滚珠轴承(单行)

    描述:
    滚珠轴承可减少配对零件之间的摩擦,并且提供防护。它们是特别为几乎不具有侧向推力的高转速、低负载应用而设计的。


    特性:
    为确保每一个 Cat 轴承都符合特定的设计和应用要求,Caterpillar 投入了大量的时间和资金来进行研究与开发。其中,很多产品融合了行业标准轴承中前所未见的一项或多项特殊功能。最终,客户需要的维修工作减少,停机时间和运营成本也有所下降。


    建议应用:
    Cat 轴承是为各自的用途而特别打造的,旨在确保所有传动系零件作为一个系统进行工作和磨损。

    正在寻找 Yellowmark™ 零件选件?

    Yellowmark™ 零件可提供中端维修替代方案,具有与 Cat® 原装零件相同的外形、适用性和功能。
    品牌: Yellowmark
    Classic 滚珠轴承
    track-type tractor
    7S 6A D6T LGP 153 D6T XW D6R II D7R, D6R III 57H D7H, D6G2 XL D6R, 7 D6H XL D7G, D6H, D6D, D7R II D6T, 6S 6 7U D6C, D7R XR 163 7A 6SU D6H XR 56H 4 D6T XL D7G2 D6E D6H II D6R LGP D6T XL PAT 7SU 56 55, D6G2 LGP D7F, 7S LGP D6R XL D7R LGP D6G, D6T LGPPAT D6T XW PAT D6R STD

    pipelayer
    PL72, 571G, 572R, 572G, 572R II

    paving compactor
    PF-300C, PF-300B, PS-300C, PS-300B

    track-type loader
    955 951