1T-0895: 环
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    1T-0895: 环

    零件号: 1T-0895
    品牌: Cat
    正在获取价格......

    英制,矩形

    Cat 扣环采用回火碳钢制成

    单位:
    • 美制
    • 公制
    • 厚度 - B(in): 0.125
    • 形状: 矩形
    • 扣环类型: 内部
    • 自由直径 - A(in): 2.50
    轮式装载机
    988KLRC, 988F, 988G, 988H, 988K

    轮式推土机
    834G, 834H, 834KLRC, 834K

    压路机
    836G, 836H, 836K, 836KLRC

    井下铰接式卡车
    AD55, AD45B, AD60, AD55B

    非公路用卡车
    773D, 773E2LRC, 772GOEM, 773F, 773DLRC, 771D, 773E, 772GLRC, 772G, 772GOEMLRC, 773GOEM, 770GOEMLRC, 772, 773ELRC, 769D, 773GLRC, 770GLRC, 770, 775E, 775GLRC, 775FOEM, 775F, 770G, 775D, 775GOEMLRC, 773FOEM, 770GOEM

    平地机
    24M

    冷铣刨机
    PM-465, PM-201, PM-565B

    铰接式卡车
    D400EII, D400D, D40D, 740B, 740, D350E, 735B, D350EII, 740EJ, 735OEM, 740BEJ, 740OEM, D400E, 735