1T-0896: 环
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    1T-0896: 环

    零件号: 1T-0896
    品牌: Cat
    正在获取价格......

    英制,矩形

    Cat 扣环采用回火碳钢制成

    单位:
    • 美制
    • 公制
    • 形状: 矩形
    • 扣环类型: 内部
    off highway trucks
    775E, 771D, 775GLRC, 772GOEM, 769D, 770G, 775D, 773E, 772GLRC, 772G, 772GOEMLRC, 770GOEMLRC, 773GOEM, 772, 773ELRC, 773GLRC, 773DLRC, 773F, 770GLRC, 770, 775FOEM, 773D, 770GOEM, 775F, 775GOEMLRC, 773FOEM, 773E2LRC

    wheel loaders
    990H, 988KLRC, 990KLRC, 988G, 988H, 988K, 990K, 990, 988F

    wheel dozers
    834KLRC, 834H, 844K, 844, 844H, 834G, 844KLRC, 834K

    motor graders
    24M

    compactors
    836G, 836H, 836K, 836KLRC

    articulated trucks
    735B, 740OEM, 740B, 740BEJ, 735, 740, D350E, D350EII, 740EJ, 735OEM, D400EII, D400E, D40D, D400D

    underground articulated trucks
    AD45B, AD30, AD60, AD55B, AD55