1U-6790: 中心凸起轮
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    1U-6790: 中心凸起轮

    零件号: 1U-6790
    品牌: Cat
    正在获取价格......

    单位:
    • 美制
    • 公制
    • 尺寸(in): 4 1/2 x 1/8
    • 最大工作速度(RPM): 13300
    • 砂粒: A24
    • 类型: 标准
    • 螺纹尺寸(in): 7/8
    • 轮尺寸(in): 4 1/2 x 1/8 x 7/8
    我们目前没有此零件的任何设备型号信息。