1U-7623: 衬垫
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    1U-7623: 衬垫

    零件号: 1U-7623
    品牌: Cat
    正在获取价格......

    单位:
    • 美制
    • 公制
    • 实际直径(in): 3 7/8
    • 最佳工作速度(RPM): 10000
    • 最大工作速度(RPM): 13000
    • 直径(in): 4
    • 级别: 吊钩和环
    • 轮毂/轴(in): 1/4 轴
    我们目前没有此零件的任何设备型号信息。