1B-4038: 外圈
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    1B-4038: 外圈

    零件号: 1B-4038
    品牌: Cat
    正在获取价格......
    保存到列表

    Cat® 锥形滚柱轴承(仅限轴承杯)

    描述:
    锥形滚柱轴承可减少配对零件之间的摩擦,并且提供防护。它们是特别为处理大量径向负载和止推负载而设计的。


    特性:
    为确保每一个 Cat 轴承都符合特定的设计和应用要求,Caterpillar 投入了大量的时间和资金来进行研究与开发。其中,很多产品融合了行业标准轴承中前所未见的一项或多项特殊功能。最终,客户需要的维修工作减少,停机时间和运营成本也有所下降。


    建议应用:
    Cat 轴承是为各自的用途而特别打造的,旨在确保所有传动系零件作为一个系统进行工作和磨损。

    正在寻找 Yellowmark™ 零件选件?

    Yellowmark™ 零件可提供中端维修替代方案,具有与 Cat® 原装零件相同的外形、适用性和功能。
    品牌: Yellowmark
    Classic 滚柱轴承
    motor grader
    120H NA 160K 12M 14G 140G 120 12G 160M 2 140M 3 AWD 160H 135H 140M 2 160M 160G 14H NA 120M 160M 3 130G 120H 120G 120H ES 140H 12M 2 12H 120M 2 14M-3 14H 120K 140M 3 163H NA 140M 160H ES 143H 140H NA 12H ES 14M 12H NA 160H NA 140 140K 2 12M 3 140H ES 135H NA 120K 2 120L 160M 3 AWD 140K 12K 12M 3 AWD 14L 14M3 163H

    wheeled excavator
    M325B

    road reclaimer
    RR-250B RR-250 SM-350 RM-250C RM-350 SS-250 SS-250B RM-300