1S-4168: 微型电气灯
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    1S-4168: 微型电气灯

    零件号: 1S-4168
    品牌: Cat
    正在获取价格......
    保存到列表

    12 伏卤素灯泡

    描述:
    Cat® 工作灯可将黑夜
    照亮如白昼,提高机器和操作员双方的效率。

    特性:
    1) 优质 Cat 灯是为满足大型及小型机器的严苛振动级别要求而设计的
    2) Cat 灯可适用于您车队中的其他机器,还可以改装到旧机器上

    应用:
    适合在极端恶劣的条件下使用。

    单位:
    • 美制
    • 公制
    • ANSI 号: 0
    • 标准颜色: 0
    • 照明类型: 卤素灯
    • 电压(伏特): 12
    • 直径(in): 0
    • 长度(in): 0
    challenger
    65 75 65B

    backhoe loader
    416 436B 416B 428 426B 426 436 446B 446 438 438B 428B

    off-highway truck
    769 769B

    track-type loader
    931 939C 931C II 933 931C 935C II 931B 933C 935C 939 935B

    track-type tractor
    D3 3 3P D3B D3C II D5C III D4B D4G D3C D3C III D3G 3S 5A PAT D4C III 53 D4C II D5G D5C PAT D5C D5C PATLGP 4P D4C