203-5492: 充电交流发电机总成
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    203-5492: 充电交流发电机总成

    零件号: 203-5492
    品牌: Cat
    正在获取价格......

    12 伏 110 安重负荷交流发电机

    描述:
    交流发电机可为电子工装和/或附件供应工作所需的电力。Cat® 交流发电机分为两类:有刷型和无刷型。

    特性:
    • 内置电子电压调节器
    • 高效冷却系统
    • 有刷型交流发电机采用整体式刷和恒压弹簧,确保刷子均匀磨损。

    寻找再制造零件选项?

    Cat® 再制造零件提供与新件相媲美的品质和可靠性,而价格只是新件的一小部分。
    品牌: Cat
    再制造 12 伏 110 安重负荷交流发电机
    单位:
    • 美制
    • 公制
    • 安装类型: 滑阀, 滑阀 (58 mm)
    • 带刷/无刷: 刷类型, 刷子类型
    • 电压(伏特): 12
    • 电极数量: 16, 16
    • 船用认证: 无, 编号
    • 额定输出(安培): 110, 110
    skid steer loader
    228, 252, 287, 267, 236, 257, 226, 232, 246, 262, 277, 216, 248, 242, 247

    track-type tractor
    D3G, D5G, D4G