208-5021: 信号灯总成
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    208-5021: 信号灯总成

    零件号: 208-5021
    品牌: Cat
    正在获取价格......

    24 伏蓝色 LED 信号灯

    描述:
    Cat® 工作灯有助于将黑夜
    照亮如白昼,提高机器和操作员双方的效率。

    特性:
    1) 优质 Cat 灯是为满足大型及小型机器的严苛振动级别要求而设计的
    2) Cat 灯可适用于您车队中的其他机器,还可以改装到旧机器上

    应用:
    为在极端恶劣的条件下使用而设计。

    单位:
    • 美制
    • 公制
    • 安装类型: 矩形
    • 接头类型: 尾线 DT
    • 照明类型: LED 信号灯
    • 电压(伏特): 24
    • 说明: 保养 LED 指示灯
    • 透镜颜色: 蓝色
    轮式装载机
    993K, 990K, 994H, 993KLRC, 992G, 994F, 988K, 994KLRC, 988KLRC, 992K, 992KLRC, 990KLRC

    轮式推土机
    844KLRC, 834K, 854G, 854K, 854KLRC, 844K, 834KLRC

    压路机
    836K, 836KLRC, 815KLRC, 815K, 816K

    非公路用卡车
    785C, 793FCMD, 793F, 773GLRC, 785B, 777GOEMLRC, 777FOEM, 775GLRC, 777GLRC, 797B, 797F, 789DXQ, 773G, 775G, 793C, 793FXQ, 785DOEM, 789B, 773GOEM, 785D, 777G, 793D, 789D, 789C, 773ELRC, 777GOEM, 777DLRC, 775GOEMLRC, 784C, 777F, 795FAC, 793FAC, 797FXQ, 773DLRC, 775GOEM, 795FXQ, 793FOEM, 777E2, 773E2LRC, 785G, 777E